Torna al contenuto principale

Staffaggi in zone a bassa sismicità

Posted by Elena Toson12 minutes ago
Staffaggi in zone a bassa sismicità

Gli staffaggi antisismici sono sempre obbligatori, anche per zone a bassa sismicità? In particolare, nella tabella C8.7.6.3.I della Circolare Applicativa è riportato che per "Tubature sospese nei sistemi critici con un diametro nominale >200 mm e su attacchi lunghi più di 500 mm" sono raccomandati solo per zone 1,2,3 e non per zona 4.

bassa sismicità,supporti per impianti,progettazione sismica

1 Rispondi
Posted by Milena Casto2 minutes ago

Le NTC 2018 prevedono che gli impianti e i relativi elementi di collegamento alla struttura siano progettati e verificati tenendo conto dell'azione sismica secondo il paragrafo 7.2.3. Pe quanto riguarda gli edifici esistenti, è interessante evidenziare che il paragrafo 8.7.4 imponga per interventi su parti non strutturali ed impianti vengano rispettate le prescrizioni fornite al 7.2.3 e 7.2.4. Per un ulteriore approfondimento in merito ai supporti in zone a bassa sismicità riportiamo un articolo tecnico sul tema: L'importanza dei supporti antisismici anche in zone in bassa sismicità L’IMPORTANZA DEI SUPPORTI ANTISISMICI ANCHE IN ZONE A BASSA SISMICITÀ - Engineering Center.

La ringraziamo per averci scritto.

Cordialmente,
Il Team Engineering Center

IMPIANTI,bassa sismicità,strutture esistenti