Torna al contenuto principale
Carrello

staffaggi tubi in acciaio

Posted by Andrea Pellegriniover 7 years ago
staffaggi tubi in acciaio

Volevo sapere se esistono dei limiti geometrici o dimensionali del tubo sotto ai quali uno staffaggio antisismico per tubazioni in acciaio anche per impianti antincendio non è necessario

STAFFAGGIO IMPIANTI,STAFFE ANTISISMICHE

1 Rispondi
Posted by Andrea Bergomiover 7 years ago


Ciao Andrea,
grazie per l’ottima domanda!
Esistono quattro principali normative di riferimento per la progettazione e verifica di staffaggi per impianti antincendio,che normativa hai intenzione di utilizzare per la progettazione?:

  • NFPA
  • FM GLOBAL
  • UNI 12845
  • UNI 10779 (normativa per idranti)


Tutte le normative indicano che l’impianto deve essere resistente alle azioni sismiche, ma per alcune normative, se vengono rispettate particolari condizioni è possibile evitare i controventi lungo determinati tratti dell’impianto.
Se desideri avere un supporto nella verifica e progettazione del tuo sistema di staffaggio puoi richiedere il servizio al seguente link e il nostro ufficio tecnico ti supporterà.
Di seguito trovi riassunte le principali indicazioni riguardati la possibilità di evitare i controventi a seconda della normativa scelta per la progettazione dei supporti:

NFPA
I controventi longitudinali non sono necessari sulle diramazioni indipendentemente dal diametro.
È possibile evitare i controventi trasversali sulle diramazioni se rispettati tutti i seguenti: (9.3.5.5.10.1.)

  • Le diramazioni hanno una distanza massima di 150 mm dalla struttura
  • Almeno il 75% dei supporti statici sono nella situazione precedente
  • Diametro diramazioni minore di DN 65

È possibile evitare i controventi trasversali su collettori se rispettati tutti i seguenti: (9.3.5.5.10.2)

  • Il collettore è a una distanza massima di 150 mm dal solaio
  • Almeno il 75% dei supporti statici sono nella situazione precedente
  • Il coefficiente sismico Cp è minore o uguale a 0,5.
  • Il diametro della tubazione deve essere inferiore a 152 mm per collettori principali e 105 mm per collettori di diramazione


FM GLOBAL
POSIZIONAMENTO CONTROVENTI (2.2.1.1)

Regola generale: i controventi sono necessari su tutti i montanti, collettori principali e collettori di distribuzione (indipendentemente dalle dimensioni), e sulle diramazioni che sono di diametro maggiore o uguale a 65 mm (2 ½ )

  • Diramazioni più piccole di 65 mm (2 ½ ) possono essere non controventate
  • Diramazioni con diametri inferiori a 4’’ possono essere non controventate se la distanza tra la parte superiore della tubazione e l’intradosso del solaio è minore di 150 mm


UNI 12845 e UNI 10779

Non sono indicate espressamente delle casistiche in cui vi è la possibilità di evitare i controventi; l’indicazione è quella che ciascuna tratta rettilinea deve essere, come minimo, controventata in direzione trasversale a ciascuna estremità .
Per ulteriori domande o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Buona giornata!

 Il team Ask Hilti

IMPIANTI SPRINKLER,FM GLOBAL,NFPA13

2 comments on this reply
Posted by Andrea Bergomiover 7 years ago
Buongiorno Andrea, queste indicazioni si riferiscono esclusivamente agli impianti antincendio. Per gli altri impianti in generale (come quelli idrico sanitario) le NTC18 indicano che la capacità degli elementi non strutturali e degli elementi che li collegano alla struttura principale deve essere maggiore alla domanda sismica. Questa resistenza deve essere garantita dalla rigidezza dei supporti che possono essere realizzati con o senza controventi a seconda dell'entità delle forze sismiche.

Posted by Andrea Pellegriniover 7 years ago
Grazie per la tempestiva risposta. Un ulteriore chiarimento, le specificate indicate valgono anche per tubazioni per impianto idrico-sanitario.