Torna al contenuto principale

verifica tasselli chimici per pullout

Posted by matteo bellinabout 2 years ago
verifica tasselli chimici per pullout

Buongiorno
in un fissaggio di un telaio a fondazioni esistenti ho difficoltà a progettare il fissaggio, la criticità è rappresentata dalla verifica di pull-out. La geometria mi impone dei vincoli su dove mettere gli ancoranti chimici. Sto usando 4 M27 L=500 mm, anche se ne mettessi il doppio non otterrei grossi benefici perche comunque la norma mi penalizzerebbe con la sua formulazione, che considera distanze dal bordo e sovrapposizione fra i coni. Il software non mi consente di andare oltre una certa lunghezza di infissione, in funzione del diametro. Possibile in qualche modo aggirare questo limite? ovviamente sto studiando anche altre soluzioni ma intanto volevo capire se c'era una possibilità per usare tasselli di maggior lunghezza e rimanere in un ambito validabile. Ultima precisazione: sono fuori verifica anche con la rottura a trazione del cono, ma per quella uso le armature supplettive nel calcestruzzo, che sono presenti e conformi alla EN 1992-4 come requisiti a questo fine. Esse però non possono essere eseguite, a differenza della verifica sul cono, per coprire anche la verifica a pullout. Grazie saluti

PULLOUT,lunghezza ancoraggio

1 Rispondi
Posted by Ali Hachemabout 2 years ago

Buongiorno.
Abbiamo preso in gestione la sua richiesta e le daremo riscontro tramite mail.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o necessità,

Il Team Ask Hilti