Torna al contenuto principale

FISSAGGIO DI UNA PIASTRA DI BASE CON CARICO CICLICO A FATICA

Progettazione con PROFIS Engineering secondo EN1992-4 e EOTA TR061

Il fissaggio post-installato delle piastre di base di strutture metalliche e di supporti per impianti o macchinari è una soluzione ormai molto diffusa. I progettisti si trovano spesso a dover affrontare progettazione con condizioni averse di carico come il fuoco, la fatica e il sisma. Queste esigenze si trasformano rapidamente in nuove tecnologie alle quali si associa un telaio normativo in continua evoluzione. In questo Webinar ci concentriamo sulla RESISTENZA A FATICA. Quali norme e metodi si applicano? Come influenza il numero dei cicli la progettazione? Cosa tenere in conto per esempio nel caso del fissaggio di un ventilatore in galleria o una macchina vibrante? Come mi può aiutare PROFIS Engineering? Questo e tanto altro ancora in questo appuntamento live.


 sessioni

Nessun risultato trovato.

documento di presentazione
FISSAGGIO DI UNA PIASTRA DI BASE CON CARICO CICLICO A FATICA
Scarica