Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione
Speciale

Collare leggero a chiusura rapida MP-HI

Collare zincato con isolamento acustico e chiusura rapida per un'alta produttività in applicazioni a carico leggero

  • Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, ETA, Classe incendio B2
  • Abbattimento acustico: 17 dB (A)
  • Resistenza termica: -40 - 110 °C
premium

Scegli le opzioni

Range di apertura - D
  • 8 - 12 mm
  • 12 - 16 mm
  • 16 - 20 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 31 mm
  • 31 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 52 mm
  • 52 - 59 mm
  • 59 - 66 mm
  • 66 - 75 mm
  • 75 - 84 mm
  • 84 - 93 mm
  • 110 - 119 mm
  • 119 - 129 mm
  • 137 - 145 mm
  • 155 - 163 mm
Connettore filettato - M
  • M8, M10
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 36,25