Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Ancoranti

chimici

Progettati per resistere. Realizzati per durare.

Connessioni calcestruzzo-calcestruzzo
Connessioni calcestruzzo armato

Posa più sicura di ferri di ripresa

Realizza connessioni con ferri di ripresa post-installati fino a 120 anni di vita utile con i nostri ancoranti chimici.
Collegamenti acciaio-calcestruzzo
Collegamenti acciaio-calcestruzzo

Fissaggio rapido delle piastre base

Accelera il fissaggio di piastre base in acciaio con adesivi a rapido indurimento e sistemi autopulenti per i fori.
Rinforza gli elementi strutturali in calcestruzzo
Interventi di rinforzo strutturale

Rinforzo di elementi strutturali in calcestruzzo

Aumenta la resistenza a taglio e punzonamento degli elementi in calcestruzzo con un'installazione perpendicolare rapida e semplice.
Ancoraggi su muratura più semplici
Connessioni acciaio-muratura

Ancoraggi su muratura più semplici

Ancora piastre in acciaio alla muratura con elevata resistenza ai carichi, flessibilità progettuale e sicurezza.
Barre filettate incollate per più resistenza
Connessioni in legno

Barre filettate incollate per maggiore resistenza

Realizza giunzioni legno-legno nascoste e ad alta capacità, con rigidezza, duttilità e affidabilità strutturale.
Connessioni calcestruzzo-calcestruzzo
Connessioni calcestruzzo armato

Posa più sicura di ferri di ripresa

Realizza connessioni con ferri di ripresa post-installati fino a 120 anni di vita utile con i nostri ancoranti chimici.
Collegamenti acciaio-calcestruzzo
Collegamenti acciaio-calcestruzzo

Fissaggio rapido delle piastre base

Accelera il fissaggio di piastre base in acciaio con adesivi a rapido indurimento e sistemi autopulenti per i fori.
Rinforza gli elementi strutturali in calcestruzzo
Interventi di rinforzo strutturale

Rinforzo di elementi strutturali in calcestruzzo

Aumenta la resistenza a taglio e punzonamento degli elementi in calcestruzzo con un'installazione perpendicolare rapida e semplice.
Ancoraggi su muratura più semplici
Connessioni acciaio-muratura

Ancoraggi su muratura più semplici

Ancora piastre in acciaio alla muratura con elevata resistenza ai carichi, flessibilità progettuale e sicurezza.
Barre filettate incollate per più resistenza
Connessioni in legno

Barre filettate incollate per maggiore resistenza

Realizza giunzioni legno-legno nascoste e ad alta capacità, con rigidezza, duttilità e affidabilità strutturale.

    Massima affidabilità in ogni connessione

    Massima affidabilità in ogni connessione
    Dispenser intelligente e serraggio adattivo

    Dispenser intelligente e serraggio adattivo

    Migliora efficienza e precisione con sistemi di dosaggio per ancoranti chimici e serraggio adattivo.

    Ancoraggi chimici per carichi elevati, facili da progettare e ottimizzare con il software PROFIS Engineering.

    Maggiore resistenza di ancoraggio

    Ancoraggi chimici per carichi elevati, facili da progettare e ottimizzare con il software PROFIS Engineering.

    Resistenza superiore in condizioni meteorologiche estreme e in ambienti marini o industriali.

    Costruiti per i lavori più impegnativi in cantiere

    Resistenza superiore in condizioni meteorologiche estreme e in ambienti marini o industriali.

    Testati per calcestruzzo fessurato e non, carichi statici, sismici e a fatica, resistenza al fuoco fino a 120 anni.

    Ampia scelta di approvazioni tecniche

    Testati per calcestruzzo fessurato e non, carichi statici, sismici e a fatica, resistenza al fuoco fino a 120 anni.

    Il tuo partner per la sostenibilità: riduci gli sprechi di resina e di materiale valorizzando i tuoi progetti di ingegneria, con l'App per il Calcolo del Volume e i dispenser intelligenti.

    Ancoranti chimici Hilti

    La soluzione giusta per ogni applicazione
    Prestazioni e versatilità per ancoraggi su diversi materiali, carichi e condizioni. Progettati per garantire un ancoraggio affidabile in applicazioni quotidiane e impegnative.
    Scopri i nostri ancoranti chimici

    La nostra offerta completa

    Ancoranti chimici Hilti a iniezione

    Ancoranti chimici a iniezione

    I nostri ancoranti chimici iniettabili consistono in sistemi a resina bicomponente iniettati in fori per un controllo preciso. L'ampia gamma Hilti di ancoranti epossidici, ibridi vinilestere e inorganici è adatta per barre filettate, barre d'armatura e fissaggi pesanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato.

    Ancoranti a capsula

    Ancoranti a fiala

    Gli ancoranti a capsula utilizzano un adesivo predosato sigillato all'interno di una capsula che viene frantumata durante l'installazione per attivare l'adesione. Basati su questo principio, Hilti HUS4-MAX e Kwik-X offrono prestazioni di adesione con la velocità di un ancorante a vite. Fora, inserisci, avvita, fatto!

    Barre di ancoraggio

    Barre di ancoraggio

    Progettate per integrarsi perfettamente con i sistemi di ancoraggio a iniezione Hilti: le nostre barre filettate HAS-U e HIT-Z offrono un elemento di trasmissione del carico affidabile per applicazioni di ancoraggio e fissaggio, con qualità costante, prestazioni certificate e precisione di accoppiamento.

    «Prima impiegavamo metà giornata a pulire i fori. Ora il processo è completamente senza polvere e i tempi di installazione si sono dimezzati.»

    Come connettere progettazione ed esecuzione in cantiere

    Hilti SPEC2SITE

    Migliora il tuo flusso di lavoro nelle costruzioni collegando perfettamente la progettazione al cantiere e realizzando installazioni sempre corrette. Le nostre soluzioni SPEC2SITE offrono: prodotti ad alte prestazioni abbinati a un metodo di progettazione avanzato; software e servizi di progettazione innovativi; centri di progettazione, risorse tecniche e materiale didattico disponibili 24/7 online al nostro Engineering Centre; supporto in cantiere e in ufficio da parte dei nostri team dedicati di vendita e ingegneria.
    Ingegneri

    Per gli ingegneri

    Con le nostre soluzioni, i tuoi progetti diventano:

    • Più performanti

    • Ottimizzati in termini di valore

    • Più sicuri e affidabili

    • Più sostenibili

    Per gli appaltatori

    Con le nostre soluzioni, le attività in cantiere diventano:

    • Più rapide

    • Più efficienti

    • Più sicure

    • Più sostenibili

    Hilti Software

    Le nostre applicazioni digitali: progettate per essere chiare e intuitive

    Dalla progettazione dell'ancoraggio all'installazione, Hilti supporta ogni fase del processo. Con PROFIS Engineering e l'App per il Calcolo del Volume, la pianificazione e l'esecuzione rimangono strettamente allineate.
    Profis Engineering

    PROFIS Engineering

    Trasforma la complessa progettazione di ancoraggi in decisioni sicure. PROFIS Engineering ti aiuta a progettare più velocemente, a ridurre i rischi già nelle prime fasi del processo e a realizzare connessioni pienamente conformi, supportato dalla comprovata esperienza Hilti e da flussi di lavoro digitali intelligenti in ogni fase.

    App Calcolo Volume

    App Calcolo Volume

    Riduci gli sprechi di ancorante chimico fino al 20%: l'app per il Calcolo di Volume della resina stima con precisione la quantità di adesivo necessaria per il tuo progetto. Inoltre, elimina l'incertezza sul corretto dosaggio sull'erogatore, aiutando a prevenire sprechi.

    Scegli la soluzione di ancoraggio chimico più adatta

    FAQ

    Sì, Hilti fornisce ancoranti chimici resistenti all'acqua che offrono buone prestazioni in installazioni con calcestruzzo umido o foro sommerso.

    Gli ancoranti a iniezione Hilti utilizzano diversi tipi di resina, tra cui sistemi epossidici, ibridi vinilestere e inorganici. Le resine epossidiche offrono un'elevata resistenza meccanica e chimica, rendendole adatte per applicazioni gravose e condizioni di cantiere difficili. Le resine ibride vinilestere polimerizzano rapidamente e sono spesso utilizzate per carichi più leggeri. Le resine inorganiche forniscono un'elevata resistenza in caso di esposizione al fuoco.

    Sì, gli ancoranti chimici possono essere utilizzati a soffitto in installazioni sopra testa. È essenziale utilizzare il tipo di resina appropriato e garantire una corretta installazione per evitare il distacco dell'ancorante.

    È possibile progettare ancoranti chimici per carichi sismici e di incendio selezionando ancoranti con valutazioni che coprono le categorie sismiche (ad esempio C1/C2) e classi di resistenza al fuoco definite. Queste valutazioni forniscono prestazioni verificate in condizioni cicliche e di temperatura elevata.


    PROFIS Engineering Hilti applica automaticamente le normative e le valutazioni pertinenti, aiutando a progettare più velocemente, ridurre i rischi tempestivamente e fornire soluzioni di ancoraggio conformi in sicurezza.

    Esplora la gamma completa sul nostro sito e ordina direttamente online. Gli ancoranti chimici Hilti sono disponibili anche presso gli Hilti Store.

    Acquista ora
    Acquista il tuo ancorante chimico