Torna al contenuto principale
Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

Martelli perforatori

Ovunque ti porti il lavoro, resta sempre pronto: la libertà senza cavi e la potenza del perforatore per affrontare anche il calcestruzzo più duro.
Lavori impegnativi in arrivo?

Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti

Massime prestazioni per compiti difficili

Potenza

Perforazione

Potenza costante per ogni applicazione: dal taglio dei tondini agli ancoraggi, fino ai fori passanti.
Controllo

Scalpellatura

Scanalatura e intaglio semplificati: dalla precisione nei lavori leggeri alla forza nei materiali più duri.
Precisione

Carotaggio

Crea fori più precisi per attraversamenti di tubi, prese elettriche o linee di servizio.
Impatto

Demolizione

Ideale per la perforazione di cemento, pietra e murature particolarmente dure.
Potenza

Perforazione

Potenza costante per ogni applicazione: dal taglio dei tondini agli ancoraggi, fino ai fori passanti.
Controllo

Scalpellatura

Scanalatura e intaglio semplificati: dalla precisione nei lavori leggeri alla forza nei materiali più duri.
Precisione

Carotaggio

Crea fori più precisi per attraversamenti di tubi, prese elettriche o linee di servizio.
Impatto

Demolizione

Ideale per la perforazione di cemento, pietra e murature particolarmente dure.

    Lavora in modo più veloce e sicuro.

    Piattaforma di batterie Nuron ad alte prestazioni

    Aiuta a migliorare la tua produttività se abbinato al caricabatterie e agli inserti ottimali

    Controllo attivo della coppia (ATC)

    Impedisce al corpo dell'attrezzo di girare in modo incontrollato in caso di inceppamento della punta del trapano

    Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR)

    Migliora la produttività quotidiana rendendo il lavoro più comodo e riducendo l’affaticamento.

    Sistema di rimozione della polvere

    Riduce le polveri sottili fino al 97 % durante la perforazione, rendendo il lavoro più sicuro ed efficiente.

    CON O SENZA CAVO

    Scegli la tua fonte di alimentazione

    Per le applicazioni che richiedono mobilità e per i cantieri con alimentazione limitata, scegli i martelli perforatori a batteria Hilti sulla nostra piattaforma di batterie Nuron. Per le applicazioni seriali continue in cui la mobilità non è fondamentale, i martelli perforatori a filo sono la scelta migliore. Non importa se senza fili o con cavo: sperimenterai sempre tutta la potenza e le prestazioni di Hilti.

    Batteria

    Cosa puoi fare con una sola carica*


    Fino a
    22
    fori
    22mm di diametro e di profondità

    A cavo

    Quando usare il cavo


    Alte prestazioni per applicazioni mirate
    con alimentazione sempre stabile

    * *Basato su test interni con:

    Martello perforatore a batteria TE 70-22 Punta TE-YX 1 batteria Nuron B 22-290 Calcestruzzo C30/37 Le condizioni del cantiere, come temperatura, umidità, livello di polvere e materiali lavorati, possono influire in modo significativo sulla quantità massima di lavoro possibile con una sola carica.

    «Durevole. Leggero. Potente. Questi martelli perforatori a batteria colpiscono tutti i bersagli.»

    Potenzia il tuo parco attrezzi

    Domande frequenti

    Per massimizzare la portata dei martelli perforatori a batteria Hilti, scegli un sistema di batterie, caricabatterie e inserti ottimizzato per prestazioni a batteria di prima classe.

    Batteria

    Per i nostri martelli perforatori più grandi come il TE-60, scegli la batteria B 22-290 Nuron, la batteria agli ioni di litio da 22 V più potente di Hilti. Compatibile con tutti gli utensili a batteria Nuron.

    Caricabatterie

    Il caricabatterie definitivo C 8-22 Nuron è il nostro modo più veloce per ricaricare le batterie Nuron, ripristinando l'alimentazione in soli 30 minuti.

    Inserti

    Per massimizzare la quantità di lavoro svolto, seleziona gli inserti della linea Ultimate di Hilti. L'utilizzo delle punte da trapano Ultimate, ad esempio, offre velocità di perforazione fino al 30% più elevate, aiutandoti a estendere il raggio d'azione e praticare più fori.

    Hilti offre un'ampia gamma di inserti ad alte prestazioni progettati per massimizzare l'efficienza e la durata delle vostre applicazioni.

    Punte per calcestruzzo e muratura:

    SDS Plus (TE-C o TE-CX): ideali per martelli perforatori più piccoli, queste punte sono progettate per la perforazione di ancoraggi in calcestruzzo, muratura e mattoni.

    Scalpelli

    Per la demolizione, la scheggiatura e la rottura di precisione in calcestruzzo/muratura, utilizzare scalpelli appuntiti/piatti (TE-C/TE-Y). I design autoaffilanti (ad es. TE-CX SM) aiutano a ridurre i tempi di fermo.

    Gestione delle polveri

    Salta la pulizia manuale dei fori. Combinando le nostre punte cave TE-CD o TE-YD con un aspiratore da cantiere Hilti approvato, i fori si puliscono mentre fori. Questo rende le installazioni di armature più affidabili e riduce l’esposizione alla polvere.

    Punta di arresto per perforatori

    Per l'installazione dell'ancoraggio sottosquadro HSC, utilizzare punte da trapano di arresto (ad esempio, TE-C-HSC-B).

    1. Rimuovere la batteria o scollegare

    Scollegare sempre gli strumenti con cavo o rimuovere le batterie dai modelli cordless prima della pulizia per evitare l'attivazione accidentale.

    2. Rimuovere lo sporco ostinato

    Rimuovere con cura lo sporco ostinato dall'utensile.

    3. Pulire le prese d'aria

    Pulire accuratamente le prese d'aria, se presenti, con una spazzola morbida e asciutta.

    4. Alloggiamento pulito

    Utilizzare solo un panno leggermente umido per pulire l'alloggiamento. Non utilizzare detergenti contenenti silicone in quanto possono danneggiare le parti in plastica. Utilizzare un panno asciutto e pulito per pulire i contatti del prodotto.

    1. Scollegare l'alimentazione

    Scollegare sempre gli utensili con cavo o rimuovere le batterie dai modelli cordless prima di riporli.

    2. Scegli la posizione adatta

    Conservare il prodotto (e le batterie) in un luogo fresco e asciutto non accessibile a bambini o persone non autorizzate. Non lasciare mai le batterie alla luce diretta del sole, su fonti di calore o dietro un vetro.

    4. Ispezionare prima e dopo lo stoccaggio

    Prima di ogni utilizzo e prima e dopo uno stoccaggio prolungato, controllare che il prodotto e le batterie non siano danneggiati.

    80 ANNI DI INNOVAZIONE

    Un nome su cui puoi contare

    Da sempre ci impegniamo a creare prodotti che fanno davvero la differenza in ogni settore e applicazione.

    GARANZIA

    Copertura usura su attrezzi selezionati

    Con la garanzia hai la certezza di assistenza e riparazioni sicure e trasparenti.

    RIPARAZIONI RAPIDE

    Tempi brevi per la riparazione degli attrezzi

    Riparazioni rapide e consegna direttamente in cantiere.

    Acquista ora

    (1) Dati del 2024

    Scegli il tuo perforatore Hilti