Seghe per

Metallo

Dove la velocità incontra la potenza di taglio

Adattamento preciso

Tagli diritti su misura

Taglia tubi, condotti, profili, barre filettate e lamiere con tagli precisi e ripetibili per fabbricazione e installazioni MEP.
Maggiore controllo del taglio

Tagli puliti senza bave

Dedica meno tempo alla sbavatura grazie a tagli, smussi, curve e tagli dal pieno più puliti, pronti per il passaggio successivo.
Materiali resistenti

Demolizione e ristrutturazione

Taglia metallo installato, viti, tasselli e materiali misti durante interventi di retrofit, rimozione e ristrutturazione.
Risultati più puliti

Tagli e aperture

Realizza aperture più pulite in lamiere e pannelli per condotti, punti di accesso e riparazioni generali.
Adattamento preciso

Tagli diritti su misura

Taglia tubi, condotti, profili, barre filettate e lamiere con tagli precisi e ripetibili per fabbricazione e installazioni MEP.
Maggiore controllo del taglio

Tagli puliti senza bave

Dedica meno tempo alla sbavatura grazie a tagli, smussi, curve e tagli dal pieno più puliti, pronti per il passaggio successivo.
Materiali resistenti

Demolizione e ristrutturazione

Taglia metallo installato, viti, tasselli e materiali misti durante interventi di retrofit, rimozione e ristrutturazione.
Risultati più puliti

Tagli e aperture

Realizza aperture più pulite in lamiere e pannelli per condotti, punti di accesso e riparazioni generali.

    Comfort, controllo e precisione integrati

    Taglia con controllo

    Design compatti e bilanciati migliorano controllo e precisione nel taglio del metallo.

    Aumenta velocità e autonomia

    Le batterie Nuron offrono maggiore autonomia di taglio e fino al doppio della velocità.

    Contrasta scintille e detriti

    Taglia senza calore, scintille o bordi fusi per risultati puliti, anche su metallo rivestito.

    Abbina la lama al tipo di lavoro

    Scegli lame in acciaio inox per tagli rapidi, finiture lisce o tagli di demolizione.

    Gli attrezzi Hilti sono realizzati in media con il 28% di materiali riciclati.¹
    Scopri la nostra gamma

    Affronta ogni attività

    Maggiore produttività e precisione

    Le seghe circolari per metallo e le seghe a nastro sono le nostre soluzioni per un taglio del metallo preciso e ripetibile.

    La SC 4MR-22 supporta tagli con una sola mano e sopra testa con una riduzione delle scintille, mentre la SC 6ML-22 offre maggiore profondità e controllo dei trucioli per risultati puliti.

    La sega a nastro SB 6-22 garantisce tagli precisi e con poche scintille per lavori di fabbricazione e installazione.

    Taglio dritto e dimensionamento

    Le seghe circolari e le seghe a nastro sono progettate per tagli dritti rapidi e controllati su tubi, profili e lamiera.

    La SC 4MR-22 supporta tagli con una sola mano e sopra testa con una riduzione delle scintille, mentre la SC 6ML-22 offre maggiore profondità e controllo dei trucioli per risultati più puliti.

    Le seghe a nastro SB 4-22 eSB 6-22 garantiscono tagli più precisi e con poche scintille su materiali più spessi.

    Taglio per demolizione

    I seghetti frontali e gli utensili multifunzione sono progettati per il taglio del metallo e i lavori di demolizione più impegnativi.

    Il seghetto frontale SR 6-22 offre prestazioni costanti e controllo affidabile nelle attività di taglio più difficili, mentre l’utensile multifunzione oscillante SMT 6-22 gestisce intagli, tagli a immersione e maggiore accessibilità in aree di demolizione ristrette.

    Taglio specializzato

    Le cesoie per barre filettate offrono tagli puliti senza scintille, proteggendo le filettature e riducendo le rilavorazioni.


    Progettata per un taglio rapido con una sola azione in cantiere, la tagliabarre elimina la necessità di smerigliare o segare tondini e barre, risparmiando tempo e migliorando la sicurezza.

    «Anche su metalli spessi, la nostra sega Hilti offre tagli rapidi e puliti con facilità. È diventata uno degli strumenti su cui facciamo più affidamento.»

    Scegli la tua sega per metallo

    Domande frequenti

    Inizia scegliendo la sega in base al tipo di taglio: è questo che determina quale utensile ti offrirà le migliori prestazioni.

    Tagli lunghi e rettilinei su lamiera o profili:
    Scegli una sega circolare.

    • SC 6ML-22 per tagli rapidi e precisi nel metallo

    • SC 4MR-22 per maggiore controllo nelle lavorazioni

    Tagli ripetitivi a misura:
    Scegli una sega a nastro.

    • SB 4-22 per il taglio costante di tubi e barre senza scintille

    Curve, sagome e spazi ristretti:
    Scegli un seghetto alternativo.

    • SJD 6-22 / SJT 6-22 per lavorazioni di precisione

    Demolizione e materiali misti:
    Scegli una sega a gattuccio.

    • Gamma SR per tagli rapidi su metallo e materiali misti

    Sezioni di metallo di grande spessore:
    Scegli una sega a nastro o una sega a gattuccio.

    • SB 6-22 per un taglio controllato

    • Gamma SR per tagli più aggressivi

    Scegli la sega in base al materiale per ottenere le migliori prestazioni e la massima efficienza di taglio.

    Lamiera sottile:
    Scegli una sega circolare o un seghetto alternativo per un taglio più rapido e maggiore controllo.

    Lamiera spessa o piastre metalliche:
    Scegli una sega a nastro o una sega a gattuccio per maggiore potenza e controllo.

    Tubi o condotti:
    Scegli una sega a nastro per tagli più puliti e senza scintille.

    Barre filettate:
    Scegli una sega a nastro per tagli più precisi e ripetibili.

    Profili (angolari, canali, profilati):
    Scegli una sega circolare o una sega a gattuccio per la massima versatilità.

    Materiali misti:
    Scegli una sega a gattuccio per tagliare rapidamente materiali diversi.

    Scegli la sega in base al livello di pulizia e precisione richiesto dal risultato finale.

    Alta precisione (lavorazioni metalliche di precisione):
    Scegli un seghetto alternativo o una troncatrice.

    Media precisione (lavorazioni generiche):
    Scegli una sega circolare.

    Minore precisione (demolizione, lavori gravosi):
    Scegli una sega a gattuccio.

    Se devi eseguire lo stesso taglio ripetutamente, una sega a nastro è la scelta più efficiente. È progettata per garantire ripetibilità, aiutandoti a mantenere risultati costanti con il minimo sforzo.

    Per un utilizzo frequente su diverse applicazioni di taglio, una sega circolare offre il miglior equilibrio. È versatile, rapida da utilizzare e ideale per passare da un taglio all’altro senza rallentare.

    Se devi effettuare solo tagli occasionali o singoli, la flessibilità diventa più importante. Un seghetto alternativo offre controllo senza richiedere una configurazione dedicata per grandi volumi di lavoro.

    Acquista ora
    Ottieni la tua sega per metallo