Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione
Seghe per

Legno

Più velocità. Più mobilità. Meno polvere.

Risultati più puliti

Tagli di apertura e fori

Realizza aperture precise su legno, compensato e pannelli per finestre, porte e installazioni senza danni.
Accoppiamenti di precisione

Tagli diritti a misura

Taglia montanti, travetti, travi e pannelli a misura con tagli puliti e ripetibili per strutture, pavimenti e altro.
Maggiore controllo del taglio

Tagli di dettaglio e finitura

Esegui tagli inclinati, ad affondamento, scanalature e curve precise per finiture, interni e falegnameria.
Materiali resistenti

Smontaggio e ristrutturazione

Taglia legno, viti e materiali misti in ristrutturazioni, demolizioni e modifiche strutturali.
Applicazioni impegnative

Tagli strutturali gravosi

Taglia legno spesso, travi LVL e legno strutturale con tagli profondi e potenti.
Risultati più puliti

Tagli di apertura e fori

Realizza aperture precise su legno, compensato e pannelli per finestre, porte e installazioni senza danni.
Accoppiamenti di precisione

Tagli diritti a misura

Taglia montanti, travetti, travi e pannelli a misura con tagli puliti e ripetibili per strutture, pavimenti e altro.
Maggiore controllo del taglio

Tagli di dettaglio e finitura

Esegui tagli inclinati, ad affondamento, scanalature e curve precise per finiture, interni e falegnameria.
Materiali resistenti

Smontaggio e ristrutturazione

Taglia legno, viti e materiali misti in ristrutturazioni, demolizioni e modifiche strutturali.
Applicazioni impegnative

Tagli strutturali gravosi

Taglia legno spesso, travi LVL e legno strutturale con tagli profondi e potenti.

    Progettate per migliori prestazioni di taglio

    Maggiore autonomia con le batterie Nuron

    Le batterie Nuron offrono una maggiore autonomia di taglio e una potenza più costante.

    Lame superiori per ogni applicazione

    Scegli lame per tagli rapidi, finiture precise o applicazioni gravose su materiali resistenti.

    Progettate per comfort ed efficienza

    Qualunque sia l'applicazione, le seghe per legno Hilti garantiscono tagli più fluidi, sicuri e precisi.

    Meno polvere, meno pulizia

    Gli accessori per l'aspirazione della polvere migliorano sicurezza, pulizia del cantiere e visibilità.

    Gli utensili Hilti sono realizzati in media con il 28% di materiale riciclato.¹
    Scopri la nostra gamma

    Affronta ogni attività

    Taglio produttivo e di precisione

    Le seghe da banco e le troncatrici Hilti sono progettate per tagli ripetibili e di elevata precisione.


    La SCT 60-22 offre una profondità di taglio di 90 mm, una capacità di taglio longitudinale di 666 mm e un’inclinazione fino a 47° per il taglio del legno.


    La SM 60-22 consente tagli composti precisi con doppia inclinazione, ampia regolazione degli angoli e linea d’ombra LED per un allineamento accurato.

    Tagli diritti e taglio a misura

    Le seghe circolari e le seghe ad affondamento Hilti sono progettate per tagli diritti rapidi e controllati nelle lavorazioni edili e di finitura.


    La SC 30WR-22 offre una profondità di taglio di 70 mm, compatibilità con binario guida e migliore aspirazione della polvere.


    La SC 6WP-22 garantisce controllo da finitura con regolazioni della profondità da 1 mm, tagli inclinati fino a 47° e compatibilità con binario guida.

    Tagli di dettaglio e sagomatura

    Usa seghetti alternativi e utensili multifunzione Hilti per lavorazioni di dettaglio e adattamenti controllati.

    I seghetti SJD 6-22 e SJT 6-22 consentono tagli curvi e a raggio stretto grazie al controllo della velocità, al movimento orbitale, alla guida della lama e all’illuminazione LED.

    Il multitool SMT 6-22 offre tagli ad affondamento e rifilature rapide con oscillazione di 4°, motore brushless e riduzione attiva delle vibrazioni (AVR), con un’ampia gamma di inserti per finiture e ristrutturazioni.

    Demolizione e taglio gravoso

    I nostri seghetti frontali e le motoseghe sono progettate per lavori di demolizione e tagli strutturali.

    I seghetti frontali SR 6-22 e SR 4-22 gestiscono demolizioni e ristrutturazioni con riduzione attiva delle vibrazioni (AVR), cambio lama senza utensili, luci LED e bilanciamento ottimizzato per tagliare legno, viti e materiali misti.

    La motosega a batteria SCN 60-22 offre tagli gravosi su legno strutturale con catena da 21 m/s, barra a contraccolpo ridotto e freno catena per un funzionamento controllato.

    «Potenza affidabile, tagli puliti senza complicazioni: le seghe Hilti riducono le rilavorazioni e fanno risparmiare tempo.»

    Scegli la tua sega per legno

    Domande frequenti

    Scegli la sega in base al tipo di taglio: è il modo migliore per ottenere le massime prestazioni.

    Tagli longitudinali lunghi o taglio a misura del legname:
    Scegli una sega circolare.
    SC 30WR-22 per tagli longitudinali più profondi e precisi
    SC 6WL-22 per una maggiore maneggevolezza nei lavori di carpenteria

    Tagli di finitura perfetti con binario guida:
    Scegli una sega ad affondamento.
    SC 6WP-22 per bordi senza scheggiature e tagli precisi con binario guida

    Tagli longitudinali ripetitivi ad alta produttività:
    Scegli una sega da banco.
    SCT 60-22 per precisione costante nelle lavorazioni in serie

    Tagli angolari e composti di precisione:
    Scegli una troncatrice.
    SM 60-22 per tagli inclinati e angolari sempre precisi

    Curve, sagome e spazi ristretti:
    Scegli un seghetto alternativo.
    SJD 6-22, SJT 6-22 o utensile multifunzione SMT 6-22 per tagli controllati e di dettaglio

    Demolizione e rimozioni pesanti:
    Scegli un seghetto frontale.
    Gamma SR per tagli rapidi in materiali misti

    Tagli gravosi nel legno:
    Scegli una motosega.
    SCN 60-22 per tagli profondi e aggressivi in travi e pannelli CLT

    Abbina sega e lama al materiale per ottenere le migliori prestazioni e la migliore qualità di taglio.

    Legno tenero:
    Scegli una sega circolare per tagli rapidi ed efficienti.

    Legno duro:
    Scegli una sega circolare o una sega ad affondamento con lama in metallo duro.

    Compensato, OSB o MDF:
    Scegli una sega ad affondamento per tagli puliti e controllati.

    Laminati:
    Scegli una sega ad affondamento con lama per finitura per ridurre le scheggiature.

    Legno e metallo:
    Scegli una sega a gattuccio per la massima versatilità.

    Scegli la sega in base al livello di pulizia e precisione richiesto dal risultato finale.

    Elevata precisione (falegnameria di finitura, mobili):
    Scegli una sega ad affondamento o una troncatrice.

    Media precisione (lavori generici di carpenteria):
    Scegli una sega circolare.

    Minore precisione (demolizione, lavori gravosi):
    Scegli una sega a gattuccio o una motosega.

    Se devi eseguire lo stesso taglio ripetutamente, la sega da banco è la scelta più efficiente. È progettata per garantire la ripetibilità, aiutandoti a ottenere risultati costanti con meno regolazioni tra un taglio e l’altro.

    Per un utilizzo regolare su applicazioni diverse, la sega circolare offre il miglior equilibrio. È versatile, rapida da usare e ideale per passare da un taglio all’altro senza rallentamenti. Utilizza la sega circolare con un accessorio binario guida per ottenere tagli perfettamente diritti.

    Se esegui solo tagli occasionali o singoli, la flessibilità è fondamentale. Un seghetto alternativo o un utensile multifunzione offre controllo senza richiedere una configurazione dedicata.

    Acquista ora
    Trova la sega per legno giusta