Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Adattatori per utensili e accessori per configurazione

Esplora adattatori, piastre base, anelli di centraggio, guida chiodi, caricatori e guida viti che consentono configurazioni flessibili degli utensili e l’accesso ad aree di lavoro difficili

26 Prodotti

Filtro
L127785 (1930347)
Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
L127785 (1930347)
Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
L127785 (1930347)
Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
L127787 (1930346)
Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
L138137 (199728)


Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
30643.tif


Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
20624.tif
Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
Assembly tool
Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
DS-WJ Crimping jaws
Descrizione
Pinze di accoppiamento e accessori per un collegamento sicuro via cavo
Nessun dato tecnico disponibile
Fassade, sandwich panel, siding & decking
Descrizione
Guida viti per l'avvitatore ST 1800 - per il fissaggio di viti per pannello a sandwich
Lunghezza
135 mm
Diametro vite d
5.5 mm
Lunghezza vite - min
55 mm
Laser Hole Center Indicator
Descrizione
Accessorio di centraggio foro per la foratura di corone
Informazioni addizionali degli accessori
Indicatore centro foro al laser per telai per carotatrice
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-HD 30
Descrizione
Accessorio di centraggio foro per la foratura di corone
Informazioni addizionali degli accessori
Adattatore per laser centro foro su telaio per carotatrice DD-HD 30
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-ST 160 and DD-ST 150-U
Descrizione
Accessorio di centraggio foro per la foratura di corone
Informazioni addizionali degli accessori
Adattatore per laser centro foro su telai per carotatrice DD-ST 150 e DD-ST 160
L111024 (190095)
Descrizione
Collegamento per alimentazione automatica di viti a banda per viti lunghe da 25–35 mm (1" a 1-1/4") – per applicazioni di finitura interna
Lunghezza
153 mm
Capacità caricatore
40
Lunghezza vite - min
25 mm
L111029 (190104)
Descrizione
Unità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro, per viti di lunghezza 25-51 mm - per applicazioni di finitura interna
Lunghezza
193 mm
Capacità caricatore
40
Lunghezza vite - min
25 mm

Nuovo

L144900 (1930233)
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Capacità caricatore
25
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

L144904 (1930254)
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Capacità caricatore
25
Lunghezza vite - min
19 mm

Nuovo

L136293 (197605)
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

L136292 (197607)
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

L136284 (197602)
Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

L136290 (197606)


Descrizione
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
Da utilizzare con
SDT 9
Lunghezza vite - min
19 mm
Lunghezza vite - max
40 mm

Nuovo

L131528 (2893973)


Descrizione
Fissaggio con vite a nastro autoalimentato per viti lunghe 9-57 mm - per cartongesso, pannelli in legno e guaine esterne
Lunghezza
180 mm
Lunghezza vite - min
9 mm
Lunghezza vite - max
57 mm

Nuovo

L133784 (3653254)


Descrizione
Accessori e pezzi di ricambio per i soffiatori cordless NBL 4-22 e NBL 6-22, quali tubi, ugelli, ecc.
Peso
0.75 kg
Altezza
140 mm
Larghezza
120 mm

Nuovo

L130920_L130921 (3668543)


Descrizione
Accessori e pezzi di ricambio per i soffiatori cordless NBL 4-22 e NBL 6-22, quali tubi, ugelli, ecc.
Nessun dato tecnico disponibile
L138673_v1 (202673)
Descrizione
Naselli per il fissaggio di rivetti in acciaio, alluminio e acciaio inox con la rivettatrice cordless RT 6-22 (misure disponibili: da 2,4 mm a 4,8 mm | da 3/32” a 3/16”)
Nessun dato tecnico disponibile
L138670-73 (202679)
Descrizione
Set di naselli per rivettatrice per il fissaggio di rivetti in acciaio, alluminio e acciaio inox con la rivettatrice cordless RT 6-22 (il set include naselli da 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm)
Nessun dato tecnico disponibile