Scalpelli e dispositivi di inserimento barre
Massima efficacia a ogni colpo


Scalpellatura e scopertura delle armature

Scalpellatura e scanalatura

Applicazioni speciali
Progettati per velocità e resistenza.


Progettati per una maggiore produttività
Ogni scalpello è progettato per il suo compito: più velocità, meno inceppamenti e maggiore durata.

Frutto di anni di esperienza
Pionieri nella tecnologia degli scalpelli poligonali, sviluppati e prodotti internamente.

Realizzato per una qualità duratura
L’acciaio di alta qualità riduce usura, deformazioni e rotture degli scalpelli.
Scalpelli Hilti
Scalpelli per ogni applicazione

Scalpelli a punta piatta
Gli scalpelli FlatPoint consentono di demolire e rompere con un unico utensile. Combinano il controllo di uno scalpello piatto con la velocità di uno a punta, senza necessità di sostituirlo durante il lavoro.
Punta, nervature e lati favoriscono una rapida formazione delle crepe, mentre i canali per la polvere riducono gli inceppamenti. Il profilo di lavoro temprato mantiene la forma più a lungo senza necessità di riaffilatura.

Scalpelli a punta
I nostri scalpelli a punta hanno una punta extra affilata per una scalpellatura più rapida di pareti e superfici. La struttura estremamente robusta li rende ideali anche per l’esposizione delle armature, mentre i canali per la polvere aiutano a ridurre gli inceppamenti.
Quando la punta si usura, è sufficiente riaffilarla in cantiere con una smerigliatrice angolare, mantenendo praticamente inalterate le prestazioni.

Scalpelli per raschiatura
Hai bisogno di una rimozione efficiente delle superfici in calcestruzzo? I nostri scalpelli Ultimate per la scrostatura sono progettati per rimuovere calcestruzzo in eccesso, colature e per realizzare scanalature su pavimenti e pareti. Il profilo poligonale aiuta a mantenere il tagliente piatto per risultati costanti e una lunga durata.

Scalpelli per applicazioni speciali
Per i lavori meno frequenti ma che richiedono comunque la massima qualità, l’ampio portafoglio di scalpelli Premium è progettato per aumentare la produttività in cantiere. Scegli lo scalpello giusto per irruvidire, lisciare, raschiare, inserire barre e molte altre applicazioni.
Fino al 30% più veloce con punta piatta*
Scegli lo scalpello giusto per la tua applicazione
Domande frequenti

Ultimate
Ottimizzati per demolitori e martelli demolitori Hilti per ottenere il massimo dal tuo utensile
La scelta migliore per demolizione, scalpellatura e scrostatura intensive quotidiane
La più lunga durata della gamma di scalpelli Hilti

Premium
Per un'ampia gamma di applicazioni occasionali
Progettati per prestazioni affidabili con gli utensili Hilti

Standard
Soluzione intelligente per applicazioni chiave con budget limitato
Progettati per garantire affidabilità con gli utensili Hilti ad alte prestazioni
Una corretta manutenzione ti aiuta a ottenere il massimo valore dai tuoi scalpelli.
Oltre all'affilatura (vedi sotto), è importante anche la tecnica corretta:
• Lascia che sia l'utensile a fare il lavoro. Una forza eccessiva aumenta l'usura senza migliorare le prestazioni.
• Non utilizzare lo scalpello come leva. Potrebbe piegare o rompere il codolo.
• Applica una pressione costante e controllata.
• Quando possibile, ruota lo scalpello nel mandrino per garantire un'usura uniforme.
Manutenzione dell'estremità di innesto
Consigliamo di pulire e ingrassare sempre l'estremità di innesto prima di inserire lo scalpello nell'utensile. Questo riduce calore e attrito nel mandrino, contribuendo a prolungare la durata sia dello scalpello sia dell'utensile.
La risposta dipende dal tipo di scalpello, perché i diversi scalpelli sono progettati per mantenere le prestazioni in modi differenti:
• Scalpelli Ultimate FlatPoint: non necessitano di riaffilatura e non la consigliamo. Con una corretta penetrazione (min. 5 cm), lo scalpello mantiene il proprio profilo di lavoro funzionale durante l'utilizzo. La punta può apparire leggermente smussata dopo 1-2 ore di lavoro, ed è normale. Gli scalpelli poligonali rompono il materiale grazie ai lati e al profilo di lavoro, non a una punta estremamente affilata. La riaffilatura può ridurre la durezza dell'acciaio e causare maggiore usura, minori prestazioni e una durata inferiore.
• Scalpelli Ultimate BullPoint: possono essere riaffilati direttamente in cantiere con una smerigliatrice angolare o a nastro, praticamente senza perdita di prestazioni (profilo di lavoro temprato ad aria).
• Scalpelli Standard: possono essere riaffilati da un professionista (ad es. un fabbro) mediante corretta forgiatura e tempra. In genere consentono 2-3 riaffilature prima di raggiungere la fine della loro vita utile.
L'indurimento a induzione è un processo che modifica la microstruttura dell'acciaio per ottenere specifici livelli di durezza nelle diverse aree dello scalpello. Questo consente di garantire la necessaria robustezza, evitare rotture premature e offrire la massima resistenza all'usura nella zona di lavoro e nell'estremità di innesto. Queste aree sono progettate per essere altamente resistenti all'usura, mentre l'interno dello scalpello mantiene un'anima più morbida, pensata per garantire una maggiore flessibilità.
Questo equilibrio è fondamentale. Una superficie dura aiuta a ridurre l'usura e le deformazioni, mentre un'anima più morbida consente allo scalpello di sopportare impatti ripetuti senza creparsi o rompersi. L'obiettivo è ottenere uno scalpello che mantenga la propria forma sotto carico senza diventare fragile.
L'estremità di collegamento è il punto in cui tutta l'energia d'impatto dell'utensile entra nello scalpello. Gli scalpelli Hilti utilizzano estremità di collegamento temprate, leggermente convesse, che aiutano a trasferire questa energia in modo efficiente al corpo dello scalpello.
Questa forma contribuisce anche a distribuire i carichi in modo più uniforme all'interno del mandrino dell'utensile. Ciò riduce l'usura localizzata e aiuta a proteggere l'interfaccia tra utensile e accessorio, favorendo prestazioni più costanti nel tempo.
L'obiettivo è sia prolungare la durata dello scalpello sia mantenere prestazioni stabili in tutto il sistema utensile-accessorio.
Sì, ma solo con il giusto tipo di martello perforatore.
I martelli perforatori combinati (combi hammer) dotati della modalità solo scalpellatura possono essere utilizzati per lavori leggeri di demolizione, come la rimozione di superfici, la realizzazione di piccole scanalature o la demolizione di sottili strati di calcestruzzo.
Utilizzati con lo scalpello SDS corretto, offrono un buon controllo per lavori che richiedono precisione.Per interventi di scalpellatura più gravosi, aperture su murature o demolizioni continue, consigliamo invece l'utilizzo di un martello demolitore dedicato.
No. Gli scalpelli BullPoint sono progettati per la scalpellatura superficiale e l'esposizione dei ferri d'armatura, rimuovendo il calcestruzzo strato per strato. La loro punta diritta e affilata può essere riaffilata in loco (ad es. con una smerigliatrice angolare o a nastro) ed è costruita per resistere al frequente contatto con i ferri d'armatura. Gli scalpelli FlatPoint (poligonali), al contrario, sono progettati per la sfondatura — vengono spinti nel calcestruzzo per creare rapidamente delle crepe per una rottura veloce e controllata.
*Basato su test interni effettuati con il martello demolitore a batteria TE 1000-22 TE-S, batteria B 290-22 e scalpello piatto a punta TE-SX FP. Le lastre di calcestruzzo utilizzate nei test erano in calcestruzzo non armato C30/37 GK32, con dimensioni di 800 × 500 × 200 mm. Si noti che le condizioni del cantiere, come temperatura, umidità, livelli di polvere e materiali lavorati, possono influire in modo significativo sulla velocità di lavoro e sulla quantità massima di lavoro eseguibile con una singola carica della batteria.