Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Collari per tubi

Applicazioni diverse. Risultati sempre costanti.

Una scelta semplice anche per lavori impegnativi

Ogni installazione ha le sue sfide. Con la gamma di collari per tubazioni Hilti trovi facilmente la soluzione più adatta, per progettare con sicurezza, installare più velocemente e mantenere alta la produttività.

Pronti ad adattarsi a ogni esigenza

Quando tubazioni diverse, diametri variabili e spazi ridotti si incontrano, la complessità aumenta. I collari per tubazioni Hilti semplificano il lavoro grazie a un unico sistema versatile, compatibile con numerosi diametri e configurazioni. Le chiusure rapide velocizzano l'installazione, migliorano la sicurezza e ti aiutano a trovare la soluzione giusta in meno tempo.

Perché questa soluzione fa al caso tuo?

Copertura completa della gamma di serraggio

Gestisci diametri variabili fino a 6" senza cambiare collare.

Flessibilità per adattarsi a ogni esigenza

La scelta giusta, senza compromessi.

Installazione intuitiva e produttiva

Lavora più velocemente e tranquillamente con meno passaggi e meno necessità di correzioni.

Soluzioni ad alte prestazioni

Design ottimizzato per diverse classi di carico e diametri.

Riduzione delle vibrazioni e del rumore

Progettato per limitare la trasmissione del rumore strutturale.

Maggiore tranquillità per il progetto

Ampia copertura di approvazioni in conformità con gli standard globali ed europei.

    Progettati per le tue esigenze

    Collari per tubi MP‑U‑I Ultimate

    Collari per tubi MP‑U‑I Ultimate

    Collare zincato con isolamento acustico e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni a carico medio

    Range di apertura
    9 - 24 mm

    Capacità di carico
    800 – 2.400 N

    Isolamento acustico
    19,4 dB (A)

    Acquista

    Collari per tubi residenziali MP‑HI

    Collari per tubi residenziali MP‑HI

    Collare zincato con isolamento acustico e chiusura rapida per un'alta produttività in applicazioni a carico leggero

    Range di apertura
    9 - 24 mm

    Capacità di carico
    800 – 2.400 N

    Isolamento acustico
    19,4 dB (A)

    Acquista

    Collare per uso leggero MP-SRN

    Collare per uso leggero MP-SRN

    Collare per tubi zincato a 1 vite con inserto fonoisolante, cerniera ad ampia apertura e chiusura rapida a scatto per un'elevata produttività in applicazioni leggere

    Range di apertura
    9 - 24 mm

    Capacità di carico
    800 – 2.400 N

    Riduzione del rumore
    19,4 dB (A)

    Acquista

    Collari standard MP-PI

    Collari standard MP-PI

    Collare standard a 2 viti zincato senza funzione di sgancio rapido, con isolamento acustico per applicazioni economiche da leggere a medie

    Range di apertura
    9 - 24 mm

    Capacità di carico
    800 – 2.400 N

    Riduzione del rumore
    19,4 dB (A)

    Acquista

      Progettati per rendere il tuo lavoro più facile, più veloce e più semplice.

      Scopri i nostri collari per tubi adatti a un'ampia gamma di applicazioni
      Acquista ora
      Acquista il tuo collare per tubi