Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Smerigliatrice angolare AG 115-S

Smerigliatrice angol. AG 115-8S Codice prodotto: 2075668

Smerigliatrice angolare sottile da 850W (230V), 700W (100-110V) con interruttore laterale, per dischi fino a 115 mm

  • Diametro disco: 115 mm
  • Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2 kg
  • Profondità di taglio max: 24 mm

I clienti hanno cercato anche smerigliatrice, flex, flessibile a batteria, smerigliatrice angolare o frullino a batteria.
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
EUR 248,35
EUR 248,35
/
1 Pz