Scarica la nuova App Hilti.Trova quello che ti serve e ordinalo subito.Scopri di più!

Smerigliatrici angolari

Ogni tua mossa, un taglio. Tutta la libertà che ti serve con gli attrezzi a batteria per applicazioni pesanti.
Lavori impegnativi in arrivo?

Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti

Rivoluziona la tua routine quotidiana

Taglia rapidamente ferri di armatura, tubi, barre, lamiere, anche in punti difficili da raggiungere.
Potente

Taglio del metallo

Taglia rapidamente ferri di armatura, tubi, barre, lamiere, anche in punti difficili da raggiungere.
Realizza il tipo di superficie adatto al tuo progetto, dalla sgrossatura alla finitura.
Versatile

Molatura del metallo

Realizza il tipo di superficie adatto al tuo progetto, dalla sgrossatura alla finitura.
Praticamente privo di polvere
Praticamente privo di polvere

Taglio del calcestruzzo

Esegui tagli di calcestruzzo a secco e praticamente senza polvere collegando la tua smerigliatrice angolare a un aspiratore Hilti.
Finitura del calcestruzzo senza graffi con platorelli diamantati, per risultati sempre eccellenti.
Liscia

Levigatura del calcestruzzo

Finitura del calcestruzzo senza graffi con platorelli diamantati, per risultati sempre eccellenti.
Taglia rapidamente ferri di armatura, tubi, barre, lamiere, anche in punti difficili da raggiungere.
Potente

Taglio del metallo

Taglia rapidamente ferri di armatura, tubi, barre, lamiere, anche in punti difficili da raggiungere.
Realizza il tipo di superficie adatto al tuo progetto, dalla sgrossatura alla finitura.
Versatile

Molatura del metallo

Realizza il tipo di superficie adatto al tuo progetto, dalla sgrossatura alla finitura.
Praticamente privo di polvere
Praticamente privo di polvere

Taglio del calcestruzzo

Esegui tagli di calcestruzzo a secco e praticamente senza polvere collegando la tua smerigliatrice angolare a un aspiratore Hilti.
Finitura del calcestruzzo senza graffi con platorelli diamantati, per risultati sempre eccellenti.
Liscia

Levigatura del calcestruzzo

Finitura del calcestruzzo senza graffi con platorelli diamantati, per risultati sempre eccellenti.

    Progettata per tagli più rapidi e sicuri

    Protezione migliorata contro i contraccolpi in qualsiasi direzione

    Controllo attivo della coppia 3D

    Protezione migliorata contro i contraccolpi in qualsiasi direzione

    Spegne automaticamente l'attrezzo quando viene tolta la mano (solo con i modelli AG 6D)

    SensTech

    Spegne automaticamente l'attrezzo quando viene tolta la mano (solo con i modelli AG 6D)

    Arresta il disco in pochi secondi per una maggiore sicurezza ed efficienza

    Freno lama ad azione rapida

    Arresta il disco in pochi secondi per una maggiore sicurezza ed efficienza

    Impugnatura sottile per un migliore comfort e manovrabilità

    Design ergonomico

    Impugnatura sottile per un migliore comfort e manovrabilità

    Gli attrezzi Hilti sono realizzati in media con il 28% di materiale riciclato.¹
    CON O SENZA CAVO

    Scegli la tua fonte di alimentazione

    Hai bisogno di libertà di movimento in cantiere? Devi eseguire tagli leggeri su tubi o canali? Tagliare rapidamente ferri d'armatura, metallo o calcestruzzo? Preparare saldature? Le nostre smerigliatrici angolari a batteria connesse alla piattaforma Nuron sono la soluzione ideale. Per applicazioni lunghe e pesanti, utilizza le nostre smerigliatrici a cavo ad alte prestazioni. In entrambi i casi, le nostre smerigliatrici angolari offrono la velocità e la potenza che ti servono per realizzare i tuoi lavori.

    A BATTERIA

    Cosa puoi fare con una sola ricarica*


    Fino a
    37
    tagli su armatura
    (⌀ 26 mm)

    A CAVO

    Quando passare ai cavi


    Potenza senza sosta?
    Scegli attrezzi a cavo

    * *Basato su test interni con:

    Smerigliatrice angolare a batteria AG 30D-22 Batteria Nuron B 22-290 Disco da taglio AC-D SPX 230x1,8 Le condizioni del cantiere, come temperatura, umidità, livelli di polvere e materiali lavorati, possono influire in modo significativo sulla durata massima di lavoro possibile con una singola carica della batteria.

    «Niente più litigi con i cavi. Con le smerigliatrici angolari a batteria Hilti ho tutta la potenza di cui hai bisogno, ovunque sia il lavoro.»

    Dai potenza al tuo parco attrezzi

    Domande frequenti

    Garanzia sui materiali e sulla lavorazione
    80 ANNI DI INNOVAZIONE

    Un nome su cui contare

    Da sempre ci impegniamo a creare prodotti che fanno davvero la differenza in ogni settore e applicazione.

    Ripariamo gratuitamente
    GARANZIA

    Copertura usura su attrezzi selezionati

    Con la garanzia hai la certezza di assistenza e riparazioni sicure e trasparenti.

    3 GIORNI DI RIPARAZIONE
    RIPARAZIONI RAPIDE

    Tempi brevi per la riparazione degli attrezzi

    Riparazioni rapide e consegna direttamente in cantiere.

    Sì. Con le nostre smerigliatrici angolari Hilti offriamo cappe di aspirazione della polvere dedicate sia per applicazioni di levigatura che di taglio. Sono compatibili con gli aspirapolvere Hilti e approvati per un efficace controllo della polvere nel rispetto degli standard di sicurezza. Trova le cappe antipolvere sulla pagina del prodotto specifico della tua smerigliatrice angolare.

    Acquista ora
    Scegli la tua smerigliatrice