Scegli Nuron per demolizioni, tagli e forature
Nuron

Troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC (360 mm)
Nuron

Martello pneumatico a batteria per lavori pesanti TE 3000-22 TE-H
Nuovo

Perforatore combinato a batteria TE 70-22
ProKit

Trolley PKR 2
Nuron

Motosega a batteria SCN 60-22
Nuron

Martello demolitore a batteria TE 1000-22 TE-S
Nuron

Troncatrice radiale a batt. SM 60-22 sca
Nuron

Batteria a ricarica rapida B 22-260 Nuron
ProKit

Valigetta PKC 61

Batterie Nuron
Gestisci oltre 100 attrezzi, dai trapani avvitatori ai demolitori per applicazioni pesanti, con un'unica piattaforma di batterie.

Martelli demolitori per muri e pareti
Demolisci le pareti. Cattura il 95% di polvere.

Martelli demolitori per pavimenti
Fino a 8 metri di scanalatura con una sola carica.

Carotatrici diamantate
Fino a 5 fori con una sola carica. Prestazioni brillanti in azione.

Perforatore combinato a batteria TE 60-22
Perforatore a batteria (Nuron) SDS Max (TE-Y) dall'elevato rapporto potenza-peso per la foratura pesante e la scalpellatura nel calcestruzzo e nella muratura.

Trapano magnetico a batteria SF 30M-22
Potente trapano a batteria con magnete permanente, per foratura fino a 35 mm | Fori di diametro 1-3/8" in acciaio (piattaforma della batteria Nuron)

Sega circolare da legno a batteria SC 30WR-22
Sega circolare a batteria con lama premontata da 190 mm | 7-1/4", per tagli precisi fino a 70 mm│2-3/4" in legno e pannelli a base di legno (piattaforma della batteria Nuron).

Tassello a espansione HST4
Tassello a espansione con alte performance per elevati carichi statici e sismici nel calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio) .

Idropulitrice a batteria PC 2-22
Idropulitrice portatile a batteria Nuron con pressione di esercizio di 40 bar, per pulizie leggere nei cantieri.

Soffiatore a batteria NBL 6-22
Potente soffiante a batteria Nuron da cantiere per eliminare i detriti del cantiere e preparare le superfici di lavoro.

Sega da taglio obliquo a batteria SM 60-22
Sega da taglio obliquo composta a doppio angolo di inclinazione con capacità di taglio trasversale fino a 100x355 mm".

Inchiodatore a batteria BX 4-IF-22
Inchiodatore a batteria Nuron per il fissaggio di guide per cartongesso su calcestruzzo, acciaio e muratura.